(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L

インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノブ
  • ロック機構:
    レストポジション
  • 取付方法:
    ねじ込み
  • 取付部外径(mm):
    6
  • d(mm):
    4
  • S(mm):
    4
  • 全長:
    標準
  • 本体材質:
    SUM22L
  • 先端材質:
    SUS303
  • 操作ノブ(またはレバー):
    あり
  • 本体表面処理:
    亜鉛三価クロメート
  • 長さ L(mm):
    36
  • ナット:
    あり

型番

NDXC6-4ALW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDXC6-4ALW

1個

785( 864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます

Loading...

NDXC6-4ALWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-Lの型番NDXC6-4ALWのページです。
型番NDXC6-4ALWに関する仕様情報を記載しております。

インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました