(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ用エンドキャップ(PEC-T)【1~15個入り】

パイプ用エンドキャップ(PEC-T)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
569円 ~ 948円
税込価格
626円 ~ 1,043円

イマオのパイプ用エンドキャップです。【材質】・ポリエチレン(ブラック)

詳細情報を確認する

  • 適応シリーズ:
    その他
  • 種類:
    エンドキャップ
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32

15個

569( 626円 )

4日目

34

1パック

15個入り

948( 1,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオのパイプ用エンドキャップです。
【材質】
・ポリエチレン(ブラック)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ用エンドキャップ(PEC-T)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました