(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6

印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,122円
税込単価
33,134円

【特長】・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた丸形のフランジです・取付け...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    丸フランジ形
  • 軸穴径 d(φ):
    40
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ式
  • ユニット本体 材質:
    ステンレス
  • 取付け高さ H(mm):
    145
  • 基本定格荷重 動定格(N):
    24800
  • 基本定格荷重 静定格(N):
    14300
  • 転動体材質:
    SUS440C相当
  • 直径系列記号:
    2(軽荷重用)
  • グリス種類:
    モービルSHCポリレー462
  • シール:
    NBR

型番

UCSFC208S6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCSFC208S6

1個

30,122( 33,134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた丸形のフランジです
・取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます
・薄肉設計でコンパクト
・食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します

Loading...

UCSFC208S6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6の型番UCSFC208S6のページです。
型番UCSFC208S6に関する仕様情報を記載しております。

印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました