(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UCSF205S6
ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 FYH カクフランジUCSF-S6

ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 UCSF205S6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,962円
税込単価
18,658円

【特長】・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ角フ...

詳細情報を確認する

型番

UCSF205S6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UCSF205S6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCSF205S6

25
95
11900
6300

1個

16,962( 18,658円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ角フランジユニットです
・食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します

Loading...

UCSF205S6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6の型番UCSF205S6のページです。
型番UCSF205S6に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UCSF206S6
UCSF210S6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
取付け高さ H
(mm)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)

20,526円

( 22,579円 )
1個 -

3日目

30108165009050

32,324円

( 35,556円 )
1個 -

3日目

501432980018600

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました