(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベストローラー 突出なしタイプ

ベストローラー 突出なしタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
731円 ~ 913円
税込価格
804円 ~ 1,004円

【特長】・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています・静音性と...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 B(mm)
内径 d1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
15
15

1個

731( 804円 )

1日目

60
15
15

1個

913( 1,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています
・静音性と耐久性に優れています
【用途】
・各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベストローラー 突出なしタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました