(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UCSFL206S6
ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 FYH カクフランジUCSF-S6

ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 UCSFL206S6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,982円
税込単価
14,280円

【特長】・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひし形ユニットです・薄肉設...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ひしフランジ形
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ式
  • ユニット本体 材質:
    ステンレス
  • 転動体材質:
    SUS440C相当
  • 直径系列記号:
    2(軽荷重用)
  • はめあい:
    なし
  • グリス種類:
    モービルSHCポリレー462
  • シール:
    ニトリル

型番

UCSFL206S6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UCSFL206S6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCSFL206S6

30
148
16500
9050

1個

12,982( 14,280円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひし形ユニットです
・薄肉設計でコンパクト
・食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します

Loading...

UCSFL206S6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6の型番UCSFL206S6のページです。
型番UCSFL206S6に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UCSFL202XS6
UCSFL204S6
UCSFL205S6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
取付け高さ H
(mm)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)

7,517円

( 8,269円 )
1個 -

6日目

159881503850

8,782円

( 9,660円 )
1個 -

6日目

20113109005350

10,808円

( 11,889円 )
1個 -

6日目

25130119006300

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました