(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QPJ2-2014C-S
クイックジョイント QPJ2型 テーパめねじ クイックジョイントQPJ2テーパメネジ

クイックジョイント QPJ2型 テーパめねじ QPJ2-2014C-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
866円
税込単価
953円

【特長】・継手同士がワンタッチ接続できます・取外しもワンタッチですので点検やリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    CAC406C
  • 使用流体:
    冷温水
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.75
  • 表面処理:
    なし
  • 呼び径(ねじ):
    Rc3/4

型番

QPJ2-2014C-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QPJ2-2014C-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径(QF)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QPJ2-2014C-S

QF14

1個

866( 953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・ダブルオーリングが長期寿命をお約束します
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です

Loading...

QPJ2-2014C-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QPJ2型 テーパめねじの型番QPJ2-2014C-Sのページです。
型番QPJ2-2014C-Sに関する仕様情報を記載しております。

クイックジョイント QPJ2型 テーパめねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QPJ2-2020C-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径(QF)

866円

( 953円 )
1個 あり

4日目

QF20

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました