(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSJ1-2014C-S
クイックジョイント QSJ1型 テーパおねじ クイックジョイントQSJ1テーパオネジ

クイックジョイント QSJ1型 テーパおねじ QSJ1-2014C-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
711円
税込単価
782円

【特長】・継手同士がワンタッチ接続できます・取外しもワンタッチですので点検やリ...

詳細情報を確認する

型番

QSJ1-2014C-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QSJ1-2014C-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径(QF)
呼び径(ねじ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSJ1-2014C-S

QF14
R3/4

1個

711( 782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です

Loading...

QSJ1-2014C-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QSJ1型 テーパおねじの型番QSJ1-2014C-Sのページです。
型番QSJ1-2014C-Sに関する仕様情報を記載しております。

クイックジョイント QSJ1型 テーパおねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSJ1-1314C-S
QSJ1-2020C-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径(QF) 呼び径(ねじ)

646円

( 711円 )
1個 -

4日目

QF14R1/2

740円

( 814円 )
1個 あり

4日目

QF20R3/4

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました