(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QPJ24-1314-S
クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイント クイックジョイントQPJ24Wロックジョイント

クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイント QPJ24-1314-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円

【特長】・継手同士がワンタッチ接続できます・取外しもワンタッチですので点検やリ...

詳細情報を確認する

型番

QPJ24-1314-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QPJ24-1314-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管材質
適用管外径1(φ)
呼び径(QF)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QPJ24-1314-S

ポリエチレン / ポリブテン
13A
QF14

1個

1,244( 1,368円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・ダブルオーリングが長期寿命をお約束します
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です
・現場施工の接続変更にも少ない品種でフレキシブルな配管に対応できます

QPJ24-1314-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイントの型番QPJ24-1314-Sのページです。
型番QPJ24-1314-Sに関する仕様情報を記載しております。

クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QPJ24-1014-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管材質 適用管外径1
(φ)
呼び径(QF)

1,247円

( 1,372円 )
1個 -

4日目

ポリエチレン / ポリブテン10AQF14

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました