(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CO0603A
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用) エヌオーケー

Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用) CO0603A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

【特長】・Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に...

詳細情報を確認する

型番

CO0603A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CO0603A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d(mm)
NOK呼び番号
内径の公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO0603A

13
2013
±0.12

10個

64( 70円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に圧縮し、油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぎます
・NOKではさまざまな用途に応じた合成ゴムを駆使し、長期間の使用や過酷な条件下での使用に耐えるOリングをお届けしています

CO0603Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)の型番CO0603Aのページです。
型番CO0603Aに関する仕様情報を記載しております。

Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CO0611A
CO0623A
CO0632A
CO0644A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d
(mm)
NOK呼び番号 内径の公差
(mm)

133円

( 146円 )
10個 -

6日目

18.82019±0.15

418円

( 460円 )
1個 あり

6日目

27.72028±0.15

152円

( 167円 )
10個 -

5日目

37.22037±0.15

437円

( 481円 )
1個 -

6日目

62.62063±0.25

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました