(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEX

サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円

【特長】・防爆仕様・ATEX規格(防爆規格)対応品です・化学プラント、塗装工場...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸形タイプ
  • 丸形タイプ種類:
    ねじ込み式
  • レベル視認用付加機能:
    なし
  • その他付加機能:
    なし
  • 丸形タイプ ねじの呼び:
    G3/8
  • 本体材質:
    特殊透明ポリアミド
  • シール部材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 色:
    透明

型番

CD-12N-ATEX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD-12N-ATEX

1個

1,147( 1,262円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆仕様
・ATEX規格(防爆規格)対応品です
・化学プラント、塗装工場、ガソリンスタンドなどでも、ご使用いただける「イマオのオイルキャップ&ゲージ(防爆仕様)」で、安全な機器が構築できます

CD-12N-ATEXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEXの型番CD-12N-ATEXのページです。
型番CD-12N-ATEXに関する仕様情報を記載しております。

サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました