(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCS製 隔壁継手 トップタッチ

SCS製 隔壁継手 トップタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,571円 ~ 13,656円
税込価格
5,028円 ~ 15,022円

【特長】・継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利なフランジ付ソケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)

1個

4,571( 5,028円 )

6日目

3/8B(10A)

1個

4,900( 5,390円 )

6日目

1/2B(15A)

1個

5,971( 6,568円 )

6日目

3/4B(20A)

1個

13,656( 15,022円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利なフランジ付ソケット
・配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ
・パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCS製 隔壁継手 トップタッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました