(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H2306X
軸受用アダプタ H2300Xシリーズ ニホンピローブロック

軸受用アダプタ H2300Xシリーズ H2306X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

H2300Xアダプタシリーズは、テーパ穴軸受のUKシリーズ用アダプタです。アダ...

詳細情報を確認する

型番

H2306X 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H2306X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸径(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H2306X

25
38
8
45

1個

867( 954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

H2300Xアダプタシリーズは、テーパ穴軸受のUKシリーズ用アダプタです。アダプタスリーブの適切な組み立てにより、優れた保持力を発揮します。

H2306Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸受用アダプタ H2300Xシリーズの型番H2306Xのページです。
型番H2306Xに関する仕様情報を記載しております。

軸受用アダプタ H2300Xシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H2308X
H2311X
H2318X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸径
(mm)
寸法B1
(mm)
寸法B2
(mm)
寸法d2
(mm)

1,057円

( 1,163円 )
1個 -

4日目

35461058

1,557円

( 1,713円 )
1個 -

4日目

50591275

4,592円

( 5,051円 )
1個 -

6日目

808618120

ベアリング用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました