(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER6-8-Z2
プッシュワンEシリーズ レデューサ NITTA プッシュワンEシリーズ レデューサ

プッシュワンEシリーズ レデューサ ER6-8-Z2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179円
税込単価
197円

【特長】・チューブはプッシュワン接続です・チューブの接続には、冶具・工具は不要...

詳細情報を確認する

型番

ER6-8-Z2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ER6-8-Z2の仕様・寸法情報

本体材質難燃性PBT樹脂ねじ部材質ねじ部なし
シール材材質特殊NBR使用流体水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサレデューサ
種類[ワンタッチ継手] プッシュワン継手適用チューブ外径1(φ)6
挿入部分外径 D1(mm)8使用温度範囲(空気 使用時)(℃)-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)0~40 - -

カタログ

型番リスト

型番
挿入部分外径 D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER6-8-Z2

8

1個

179( 197円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ レデューサの型番ER6-8-Z2のページです。
型番ER6-8-Z2に関する仕様情報を記載しております。

プッシュワンEシリーズ レデューサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ER6-10-Z2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
挿入部分外径 D1
(mm)

249円

( 274円 )
1個 あり

6日目

10
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
挿入部分外径 D1
(mm)

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト