(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットルバルブ インラインタイプ

スロットルバルブ インラインタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,417円
税込単価
1,559円

【特長】・材質に難燃性樹脂(UL94規格V-O相当)採用で、自己消火性がありま...

詳細情報を確認する

型番

ANU6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANU6

1個

1,417( 1,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に難燃性樹脂(UL94規格V-O相当)採用で、自己消火性があります
・無電解ニッケルメッキを施しており、金属イオンの溶出がありません
・インライン型なので配管ライン上での集中配管が可能です
・連結ピンと連結ボルト、ブラケットを使用することで多用な取付が可能です
・チューブはプッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません
・ミニチュアバルブよりも軽量でコンパクトです

ANU6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットルバルブ インラインタイプの型番ANU6のページです。
型番ANU6に関する仕様情報を記載しております。

スロットルバルブ インラインタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました