(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ (雄ねじニップル)

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ (雄ねじニップル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,918円
税込単価
6,510円

開閉式バルブ機構を備えたタイプです。【特長】・流体の通過面積が広く、大流量を流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • VHNとOHCの組み合わせでは使用できません。

型番

SVHN4-4M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVHN4-4M

1個

5,918( 6,510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
【特長】
・流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能
・Uパッカー形状のシール材を採用しているので、最高使用圧力下で優れたシール性能を発揮します

(i)ご注意

  • VHNとOHCの組み合わせでは使用できません。

Loading...

SVHN4-4Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ (雄ねじニップル)の型番SVHN4-4Mのページです。
型番SVHN4-4Mに関する仕様情報を記載しております。

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ (雄ねじニップル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました