(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レール両端金具 (1P型)

レール両端金具 (1P型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118円
税込単価
130円

スチール製レール1R型を機械、構造材等に直接取り付け、またはレール相互のT字交...

詳細情報を確認する

  • レール種類:
    固定用部品
  • 材質詳細:
    スチール
  • 適合レール:
    1R型
  • 詳細タイプ:
    レール取付金具

型番

1P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1P

50個

118( 130円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製レール1R型を機械、構造材等に直接取り付け、またはレール相互のT字交差の場合に、レール両端に差し込んで使用する金具です。

Loading...

1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール両端金具 (1P型)の型番1Pのページです。
型番1Pに関する仕様情報を記載しております。

レール両端金具 (1P型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました