(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ21型

ボールバルブ21型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,817円
税込単価
6,399円

【特長】・ボトムスタンドを装備、架台・パネル等への固定が容易・ステムには二重O...

詳細情報を確認する

型番

V21LVCESJ-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V21LVCESJ-15A

1個

5,817( 6,399円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトムスタンドを装備、架台・パネル等への固定が容易
・ステムには二重Oリングを採用、耐久性・シール性をアップ

V21LVCESJ-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ21型の型番V21LVCESJ-15Aのページです。
型番V21LVCESJ-15Aに関する仕様情報を記載しております。

ボールバルブ21型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました