(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
65,879円 ~ 137,800円
税込価格
72,467円 ~ 151,580円

【特長】・周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ...

詳細情報を確認する

  • 方式:
    ゴム足防振タイプ
  • 適用コントローラ:
    AC200用:C10-1VF/C10-1VFEF、AC100用:C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR
  • 定格電圧(V):
    200

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シュート全長MAX(mm)
シュート質量MAX(Kg)
シュート幅MAX(mm)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
1.4~3.6
50
0.2

1個

65,879( 72,467円 )

3日目

750
2.2~5.4
65
0.37

1個

80,487( 88,536円 )

3日目

900
4.0~9.8
75
0.41

1個

137,800( 151,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要
・据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能
・横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組み合せが容易で、安定した搬送を実現します
・3種類のシリーズ化で、あらゆる組み合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました