(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF-02B
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ) フィーダー クラッチ ブレーキ

リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ) LF-02B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,493円
税込単価
47,842円

【特長】・一般微小部品、精密部品などの安定輸送用に開発・ムダを排除した、シンプ...

詳細情報を確認する

  • 方式:
    直置タイプ
  • 適用コントローラ:
    C10-1VF/1VFEF
  • 定格電圧(V):
    100/110

型番

LF-02B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LF-02B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シュート全長MAX(mm)
シュート質量MAX(Kg)
シュート幅MAX(mm)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-02B

180
0.2
20
0.12

1個

43,493( 47,842円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般微小部品、精密部品などの安定輸送用に開発
・ムダを排除した、シンプルでコンパクトな小形電磁式ドライブユニットです
・直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します
・メンテナンスが大変容易で、ローコストです

LF-02Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)の型番LF-02Bのページです。
型番LF-02Bに関する仕様情報を記載しております。

リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LF-04B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シュート全長MAX
(mm)
シュート質量MAX
(Kg)
シュート幅MAX
(mm)
定格電流
(A)

49,531円

( 54,484円 )
1個 あり

4日目

2400.4300.16

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました