(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINレール用 エンドユニット BEF-EB01-W190

DINレール用 エンドユニット BEF-EB01-W190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【特長】・センサアンプ親機と子機を増設する際にアンプを挟み込んで固定する金具に...

詳細情報を確認する

型番

BEF-EB01-W190 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BMP型鉄製取付ベース

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEF-EB01-W190

1個

578( 636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサアンプ親機と子機を増設する際にアンプを挟み込んで固定する金具になります

Loading...

BEF-EB01-W190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DINレール用 エンドユニット BEF-EB01-W190の型番BEF-EB01-W190のページです。
型番BEF-EB01-W190に関する仕様情報を記載しております。

DINレール用 エンドユニット BEF-EB01-W190のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました