(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,627円
税込単価
1,790円

【特長】・エアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性抜群・重要な構成部品...

詳細情報を確認する

型番

BLY23-PN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類標準オス・メスプラグ(オス)
接続部の種類ナット締込タイプ使用流体空気
本体材質スチール材質詳細鋼鉄(クロムメッキ)
相手側ホースサイズ(mm)8.5×12.5使用温度範囲(℃)-20~80

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLY23-PN

1個

1,627( 1,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性抜群
・重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐磨耗性・耐久性抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)の型番BLY23-PNのページです。
型番BLY23-PNに関する仕様情報を記載しております。

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト