(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放電針ユニット ER-TFANT

放電針ユニット ER-TFANT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,991円
税込単価
5,490円

Panasonicのエリアイオナイザの放電タングステン針ユニットです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    ER-TF用放電針ユニット

型番

ER-TFANT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER-TFANT

1個

4,991( 5,490円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonicのエリアイオナイザの放電タングステン針ユニットです。

ER-TFANTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放電針ユニット ER-TFANTの型番ER-TFANTのページです。
型番ER-TFANTに関する仕様情報を記載しております。

放電針ユニット ER-TFANTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました