(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Z3D-L09N
アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズ OPT1

アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズ Z3D-L09N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

【特長】・検出距離25m(赤色LEDタイプ、透過型にて)・不感帯を大幅カット・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • ケース材質:
    ABS
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON スイッチ切替
  • 付属品:
    取扱説明書
  • ケーブル:
    2m(Φ3.8mm)
  • 接続方式:
    コード式

型番

Z3D-L09N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

Z3D-L09N の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出の種類(反射形のみ)
表示灯
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z3D-L09N

拡散反射
~100
限定反射
(橙)出力表示 / (緑)安定表示
10~90

1個

7,600( 8,360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出距離25m(赤色LEDタイプ、透過型にて)
・不感帯を大幅カット
・どこからでも見やすい表示灯

Z3D-L09Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズの型番Z3D-L09Nのページです。
型番Z3D-L09Nに関する仕様情報を記載しております。

アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z3D-100N
Z3T-2500N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出方式 検出距離【区分】 検出の種類(反射形のみ) 表示灯 検出距離詳細
(mm)

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

3日目

拡散反射~1000拡散反射(緑)安定表示 / (橙)出力表示0~1000

6,200円

( 6,820円 )
1個 -

9日目

透過10000超-なし25000

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました