(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAJ-1619
伸縮自在パイプアジャスタ オリジナルパイプ マル

伸縮自在パイプアジャスタ RAJ-1619

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,597円
税込単価
3,957円

大径パイプに小径パイプを挿入して、伸縮自在アジャスタとしてご使用ください。

詳細情報を確認する

型番

RAJ-1619 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RAJ-1619 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ),(□)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAJ-1619

16/19.05

1個

3,597( 3,957円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径パイプに小径パイプを挿入して、伸縮自在アジャスタとしてご使用ください。

Loading...

RAJ-1619で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮自在パイプアジャスタの型番RAJ-1619のページです。
型番RAJ-1619に関する仕様情報を記載しております。

伸縮自在パイプアジャスタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RAJ-1216
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用パイプ径
(φ),(□)

2,997円

( 3,297円 )
1個 あり

5日目

12/16

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました