(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CS/CSJ/CSS/CSK/CSP オプション 固定式コンタクト

CS/CSJ/CSS/CSK/CSP オプション 固定式コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
522円
税込単価
574円

【特長】・CSタッチスイッチCS、CSJ、CSS、CSK、CSP用オプション ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • コンタクト部材質:
    超硬
  • 仕様詳細:
    固定式コンタクト(ニードル)
  • 適用本体:
    CS、CSJ、CSS、CSK、CSP

(i)ご注意

  • F4129WはMTタッチスイッチのP10、P12、P10DHシリーズに該当するオプションです。

型番

F4129W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F4129W

1個

522( 574円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CSタッチスイッチCS、CSJ、CSS、CSK、CSP用オプション 固定式コンタクト

(i)ご注意

  • F4129WはMTタッチスイッチのP10、P12、P10DHシリーズに該当するオプションです。

F4129Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS/CSJ/CSS/CSK/CSP オプション 固定式コンタクトの型番F4129Wのページです。
型番F4129Wに関する仕様情報を記載しております。

CS/CSJ/CSS/CSK/CSP オプション 固定式コンタクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました