(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMC25
SMC割筒カップリング カップリング

SMC割筒カップリング SMC25
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,519円
税込単価
6,071円

【特長】・軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SMC25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SMC25の仕様・寸法情報

許容トルク範囲(N・m)100~500未満軸穴径(加工済) D1(φ)25
軸穴径(加工済) D2(φ)25外径(φ)53
全長(mm)80特徴小型
本体材質スチール/アルミニウム許容トルク(N・m)313.8
本体材質詳細鍛鋼(SF490A) - -

カタログ

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
許容トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMC25

100~500未満
25
25
53
80
313.8

1個

5,519( 6,071円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます
・固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMC割筒カップリングの型番SMC25のページです。
型番SMC25に関する仕様情報を記載しております。

SMC割筒カップリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMC40
SMC50
SMC55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容トルク範囲
(N・m)
軸穴径(加工済) D1
(φ)
軸穴径(加工済) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
許容トルク
(N・m)

8,948円

( 9,843円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

500~1000未満404076128980.6

12,445円

( 13,690円 )
1個 あり

4日目

1000~5000未満5050931601784.8

14,332円

( 15,765円 )
1個 あり

4日目

1000~5000未満5555991762039.7
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容トルク範囲
(N・m)
軸穴径(加工済) D1
(φ)
軸穴径(加工済) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
許容トルク
(N・m)

リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト