(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLCA-08X40
カムレバー(QLCA) イマオ

カムレバー(QLCA) QLCA-08X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,012円
税込単価
5,513円

【特長】・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます・...

詳細情報を確認する

型番

QLCA-08X40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QLCA-08X40 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 サイズ
取付部 長さ(mm)
本体・レバー 表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLCA-08X40

M8
40
四三酸化鉄皮膜

1個

5,012( 5,513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます
・クランプ、アンクランプが簡単にできます

QLCA-08X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムレバー(QLCA)の型番QLCA-08X40のページです。
型番QLCA-08X40に関する仕様情報を記載しております。

カムレバー(QLCA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QLCA-04X20-NP
QLCA-04X40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付部 サイズ 取付部 長さ
(mm)
本体・レバー 表面処理

3,935円

( 4,329円 )
1個 -

4日目

M420無電解ニッケルメッキ

3,194円

( 3,513円 )
1個 -

4日目

M440四三酸化鉄皮膜

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました