(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A8M25AD
アステロ ギヤモータ インダクションモータ アステロ ギアモータ A

アステロ ギヤモータ インダクションモータ A8M25AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,821円
税込単価
9,703円

【特長】・広く使われているギヤモータです・一定速度での運転に使用します・停止は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A8M25AD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A8M25AD の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付角寸法(mm)
出力(W)
相数
電圧(V)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8M25AD

80
25
単相
100 ~ 110
丸軸・リード線付

1個

8,821( 9,703円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広く使われているギヤモータです
・一定速度での運転に使用します
・停止は負荷による自然停止タイプです
・モータの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります
・時間定格は連続です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A8M25ADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ インダクションモータの型番A8M25ADのページです。
型番A8M25ADに関する仕様情報を記載しております。

アステロ ギヤモータ インダクションモータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A8M25JL
A9M90JH
A9M90JHL
A9M90JHT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付角寸法
(mm)
出力
(W)
相数 電圧
(V)
仕様

13,739円

( 15,113円 )
1個 -

5日目

8025三相200 ~ 230端子箱付(シールコネクタ式)

15,680円

( 17,248円 )
1個 -

6日目

9090三相200 ~ 230リード線付

18,966円

( 20,863円 )
1個 -

5日目

9090三相200 ~ 230端子箱付(シールコネクタ式)

18,966円

( 20,863円 )
1個 -

5日目

9090三相200 ~ 230端子箱付(ゴムブッシュ式)

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました