(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック ロボット周辺機器 子爪

チャック ロボット周辺機器 子爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,803円
税込単価
6,383円

【特長】・わずらわしい基準部(インロー部)が、加工済みです・機種:チャックシリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 適用機種:
    CKL-50AS
  • 材質:
    S50C

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NB-FE-A850 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB-FE-A850

1個

5,803( 6,383円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずらわしい基準部(インロー部)が、加工済みです
・機種:チャックシリーズ

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

NB-FE-A850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック ロボット周辺機器 子爪の型番NB-FE-A850のページです。
型番NB-FE-A850に関する仕様情報を記載しております。

チャック ロボット周辺機器 子爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました