(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS4014
PS-40XXシリーズ センサーヘッド イチジトウロク

PS-40XXシリーズ センサーヘッド PS4014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,511円
税込単価
23,662円

【特長】・金型に適用するセンサーヘッド・電気特性はすべて同一、外形寸法のみ異な...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    側面検出

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PS4014 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PS4014 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PS-4014

 

PS-4020

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS4014

1個

21,511( 23,662円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型に適用するセンサーヘッド
・電気特性はすべて同一、外形寸法のみ異なります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PS4014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PS-40XXシリーズ センサーヘッドの型番PS4014のページです。
型番PS4014に関する仕様情報を記載しております。

PS-40XXシリーズ センサーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PS4020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,511円

( 23,662円 )
1個 -

8日目

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました