(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁弁 SM5000シリーズ

電磁弁 SM5000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,055円
税込価格
6,661円

CHELIC(チェリック)空圧用電磁弁 SM5000シリーズ。

詳細情報を確認する

型番

SM5101-DC24V-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SM5101-DC24V-T

1個

6,055( 6,661円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック)空圧用電磁弁 SM5000シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 SM5000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました