(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサー CS-9D

センサー CS-9D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,548円
税込価格
2,803円

CHELIC(チェリック)の常開型有接点センサー CS-9Dです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 出力動作:
    N.O.(ノーマルオープン)
  • 出力形式:
    なし
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 種類:
    ストレートタイプ
  • 本体長さ:
    23.5
  • 感度レベル:
    通常感度
  • 負荷電圧(V):
    DC(AC):5~120
  • 使用電流(mA):
    100 max
  • 接点型式:
    常開型
  • 保護等級:
    IP-67
  • 表示灯色:

型番

CS-9D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CS-9D

1個

2,548( 2,803円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック)の常開型有接点センサー CS-9Dです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました