(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミラー MSシリーズ

ミラー MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円

通常、ミラーのサイズが大きいほど、光電センサの検出距離が長くなります。

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    40.5×60.5
  • 反射:
    一般反射
  • 推奨検出方式:
    ミラー反射(偏光フィルタ内蔵)

(i)ご注意

  • 反射率は光電センサの使用環境によって異なる場合があります。

型番

MS-2A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-2A

1個

953( 1,048円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常、ミラーのサイズが大きいほど、光電センサの検出距離が長くなります。

(i)ご注意

  • 反射率は光電センサの使用環境によって異なる場合があります。

MS-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラー MSシリーズの型番MS-2Aのページです。
型番MS-2Aに関する仕様情報を記載しております。

ミラー MSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました