(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアピンセット用コイリングチューブ

エアピンセット用コイリングチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,675円
税込単価
1,843円

エアピンセット用のコイリングチューブです。【適用機種】・VTA、VTBの帯電防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    導電性ポリウレタン
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    4
  • 内径 d(φ):
    2.5
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~4
  • 内径【区分】:
    ~3
  • チューブ全長(m):
    2
  • 適用エアピンセット単体:
    VTA-EG-(3)、VTB-EG-(3)

型番

UEL04-2-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UEL04-2-B

1個

1,675( 1,843円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアピンセット用のコイリングチューブです。
【適用機種】
・VTA、VTBの帯電防止仕様

UEL04-2-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアピンセット用コイリングチューブの型番UEL04-2-Bのページです。
型番UEL04-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

エアピンセット用コイリングチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました