(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUWR-12.7-17.1-V
ニューV-Lok_ウェルディングレデューサー オス VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_ウェルディングレデューサー オス VUWR-12.7-17.1-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。

型番

VUWR-12.7-17.1-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUWR-12.7-17.1-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_ウェルディングレデューサー オス

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
適用管外径 D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUWR-12.7-17.1-V

12.7
17.1

1個

2,250( 2,475円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。

カタログ

 

VUWR-12.7-17.1-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ウェルディングレデューサー オスの型番VUWR-12.7-17.1-Vのページです。
型番VUWR-12.7-17.1-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_ウェルディングレデューサー オスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUWR-12-13.7-V
VUWR-12-17.1-V
VUWR-12-21.3-V
VUWR-12.7-21.3-V
VUWR-12.7-26.7-V
VUWR-12.7-33.4-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 D(D1)
(φ)
適用管外径 D2
(φ)

2,140円

( 2,354円 )
1個 あり

8日目

1213.7

2,250円

( 2,475円 )
1個 あり

8日目

1217.1

2,206円

( 2,427円 )
1個 あり

8日目

1221.3

2,206円

( 2,427円 )
1個 あり

8日目

12.721.3

3,299円

( 3,629円 )
1個 あり

8日目

12.726.7

7,953円

( 8,748円 )
1個 あり

8日目

12.733.4

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました