(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUW-PC-6.35-V
ニューV-Lok_ポートコネクター VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_ポートコネクター VUW-PC-6.35-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
762円
税込単価
838円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

型番

VUW-PC-6.35-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUW-PC-6.35-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_ポートコネクター

型番リスト

型番
呼び径 A(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUW-PC-6.35-V

6.35

1個

762( 838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

カタログ

 

Loading...

VUW-PC-6.35-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ポートコネクターの型番VUW-PC-6.35-Vのページです。
型番VUW-PC-6.35-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_ポートコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUW-PC-12.7-V
VUW-PC-16-V
VUW-PC-19.05-V
VUW-PC-25.4-V
VUW-PC-8-V
VUW-PC-9.52-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 A
(φ)

1,667円

( 1,834円 )
1個 あり

4日目

12.7

1,986円

( 2,185円 )
1個 あり

8日目

16

1,942円

( 2,136円 )
1個 あり

8日目

19.05

2,868円

( 3,155円 )
1個 あり

8日目

25.4

1,203円

( 1,323円 )
1個 あり

8日目

8

927円

( 1,020円 )
1個 あり

4日目

9.52

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました