(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUW-PC-10-8-V
ニューV-Lok_異径ポートコネクター VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_異径ポートコネクター VUW-PC-10-8-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

型番

VUW-PC-10-8-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUW-PC-10-8-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_異径ポートコネクター

型番リスト

型番
呼び径 A(φ)
呼び径 A1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUW-PC-10-8-V

10
8

1個

1,015( 1,117円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

カタログ

 

Loading...

VUW-PC-10-8-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_異径ポートコネクターの型番VUW-PC-10-8-Vのページです。
型番VUW-PC-10-8-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_異径ポートコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUW-PC-12-8-V
VUW-PC-12.7-6.35-V
VUW-PC-12.7-9.52-V
VUW-PC-19.05-12.7-V
VUW-PC-6.35-3.2-V
VUW-PC-9.52-3.2-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 A
(φ)
呼び径 A1
(φ)

1,677円

( 1,845円 )
1個 あり

8日目

128

1,677円

( 1,845円 )
1個 あり

8日目

12.76.35

1,677円

( 1,845円 )
1個 -

3日目

12.79.52

2,427円

( 2,670円 )
1個 あり

86日目

19.0512.7

1,721円

( 1,893円 )
1個 あり

8日目

6.353.17

2,108円

( 2,319円 )
1個 あり

8日目

9.523.17

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました