(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューV-Lok_キャップユニオン

ニューV-Lok_キャップユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
806円 ~ 4,523円
税込価格
887円 ~ 4,975円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ニューV-Lok_キャップユニオン

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.17

1個

895( 985円 )

8日目

6

1個

938( 1,032円 )

3日目

6.35

1個

988( 1,087円 )

4日目

7.93

1個

806( 887円 )

3日目

8

1個

806( 887円 )

8日目

9.52

1個

1,197( 1,317円 )

4日目

10

1個

1,097( 1,207円 )

4日目

12

1個

1,797( 1,977円 )

4日目

12.7

1個

1,897( 2,087円 )

4日目

19.05

1個

2,461( 2,707円 )

4日目

25.4

1個

4,523( 4,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_キャップユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました