(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUWL-25-V
ニューV-Lok_エルボユニオン VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_エルボユニオン VUWL-25-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,537円
税込単価
15,991円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

型番

VUWL-25-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUWL-25-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_エルボユニオン

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUWL-25-V

25

1個

14,537( 15,991円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

カタログ

 

Loading...

VUWL-25-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_エルボユニオンの型番VUWL-25-Vのページです。
型番VUWL-25-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_エルボユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUWL-15.88-V
VUWL-16-V
VUWL-19.05-V
VUWL-25.4-V
VUWL-3.2-V
VUWL-4-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 D(D1)
(φ)

4,831円

( 5,314円 )
1個 あり

8日目

15.87

4,831円

( 5,314円 )
1個 あり

4日目

16

7,611円

( 8,372円 )
1個 -

4日目

19.05

14,537円

( 15,991円 )
1個 あり

4日目

25.4

2,008円

( 2,209円 )
1個 あり

8日目

3.17

2,008円

( 2,209円 )
1個 あり

4日目

4

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました