(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューV-Lok_ゲージユニオン

ニューV-Lok_ゲージユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,169円 ~ 4,619円
税込価格
1,286円 ~ 5,081円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

型番

未確定67件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ニューV-Lok_ゲージユニオン

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
接続ねじの種類
ねじの呼び
製品への表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.17
Rc
1/8B(6A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,169( 1,286円 )

81日目

3.17
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,289( 1,418円 )

4日目

6
Rc
1/8B(6A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,419( 1,561円 )

55日目

6
[NPT] NPT
1/8B(6A)
なし

1個

1,517( 1,669円 )

8日目

6
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,047( 2,252円 )

4日目

6
G
1/4B(8A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,239( 2,463円 )

14日目

6
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

1,877( 2,065円 )

8日目

6
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,455( 2,701円 )

8日目

6
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,528( 2,781円 )

8日目

6
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,400( 2,640円 )

8日目

6
G
1/2B(15A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,853( 3,138円 )

8日目

6
[NPT] NPT
1/2B(15A)
なし

1個

2,400( 2,640円 )

8日目

6.35
Rc
1/8B(6A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,166( 2,383円 )

4日目

6.35
[NPT] NPT
1/8B(6A)
なし

1個

1,517( 1,669円 )

8日目

6.35
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,877( 2,065円 )

4日目

6.35
G
1/4B(8A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,239( 2,463円 )

4日目

6.35
G
1/4B(8A)
なし

1個

2,239( 2,463円 )

8日目

6.35
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

1,877( 2,065円 )

3日目

6.35
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,299( 2,529円 )

3日目

6.35
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,757( 3,033円 )

4日目

6.35
G
3/8B(10A)
なし

1個

2,757( 3,033円 )

8日目

6.35
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,564( 2,820円 )

8日目

6.35
G
1/2B(15A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,853( 3,138円 )

8日目

6.35
G
1/2B(15A)
なし

1個

2,853( 3,138円 )

8日目

6.35
[NPT] NPT
1/2B(15A)
なし

1個

2,400( 2,640円 )

8日目

8
Rc
1/8B(6A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,281( 2,509円 )

4日目

8
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,987( 2,186円 )

4日目

8
G
1/4B(8A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,407( 2,648円 )

4日目

8
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

1,987( 2,186円 )

8日目

8
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,649( 2,914円 )

4日目

8
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,760( 3,036円 )

8日目

8
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,695( 2,965円 )

8日目

8
G
1/2B(15A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

3,256( 3,582円 )

8日目

9.52
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,403( 2,643円 )

4日目

9.52
G
1/4B(8A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,311( 2,542円 )

8日目

9.52
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

1,939( 2,133円 )

8日目

9.52
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

3,051( 3,356円 )

4日目

9.52
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,830( 3,113円 )

4日目

  • 注文停止中
9.52
[NPT] NPT
3/8B(10A)
なし

1個

2,377( 2,615円 )

-

9.52
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

3,205( 3,526円 )

11日目

9.52
G
1/2B(15A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

3,752( 4,127円 )

8日目

9.52
[NPT] NPT
1/2B(15A)
なし

1個

3,102( 3,412円 )

8日目

10
Rc
1/8B(6A)
ボディ六角面にRマーク

1個

1,963( 2,159円 )

3日目

10
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,283( 2,511円 )

4日目

10
G
1/4B(8A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,311( 2,542円 )

8日目

10
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

1,815( 1,997円 )

8日目

10
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

3,009( 3,310円 )

4日目

10
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

3,021( 3,323円 )

8日目

10
[NPT] NPT
3/8B(10A)
なし

1個

2,377( 2,615円 )

8日目

10
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

4,078( 4,486円 )

8日目

10
G
1/2B(15A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

3,752( 4,127円 )

8日目

12
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,648( 2,913円 )

8日目

12
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

2,480( 2,728円 )

8日目

12
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,485( 2,734円 )

4日目

12
G
3/8B(10A)
ボディ六角面にPGマーク

1個

2,708( 2,979円 )

8日目

12
Rc
1/2B(15A)
ボディ六角面にRマーク

1個

4,568( 5,025円 )

4日目

12
[NPT] NPT
1/2B(15A)
なし

1個

3,492( 3,841円 )

8日目

12.7
Rc
1/4B(8A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,648( 2,913円 )

8日目

12.7
[NPT] NPT
1/4B(8A)
なし

1個

2,648( 2,913円 )

8日目

12.7
Rc
3/8B(10A)
ボディ六角面にRマーク

1個

2,708( 2,979円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ゲージユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました