(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUW-IN-19.05-15.88-V
ニューV-Lok_インサートブッシュ VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_インサートブッシュ VUW-IN-19.05-15.88-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

型番

VUW-IN-19.05-15.88-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUW-IN-19.05-15.88-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_インサートブッシュ

型番リスト

型番
呼び径 A(φ)
呼び径 A1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUW-IN-19.05-15.88-V

19.05
15.87

1個

750( 825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

カタログ

 

Loading...

VUW-IN-19.05-15.88-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_インサートブッシュの型番VUW-IN-19.05-15.88-Vのページです。
型番VUW-IN-19.05-15.88-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_インサートブッシュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUW-IN-10-8-V
VUW-IN-12-10-V
VUW-IN-12.7-9.52-V
VUW-IN-25.4-19.05-V
VUW-IN-4.8-3.2-V
VUW-IN-6-4-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 A
(φ)
呼び径 A1
(φ)

331円

( 364円 )
1個 -

3日目

108

453円

( 498円 )
1個 あり

4日目

1210

453円

( 498円 )
1個 -

3日目

12.79.52

828円

( 911円 )
1個 あり

8日目

25.419.05

309円

( 340円 )
1個 あり

8日目

4.763.17

309円

( 340円 )
1個 あり

4日目

64

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました