(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUW-20N-V
ニューV-Lok_ナット VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_ナット VUW-20N-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

型番

VUW-20N-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUW-20N-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_ナット

型番リスト

型番
呼び径 A(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUW-20N-V

20

1個

1,270( 1,397円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

カタログ

 

VUW-20N-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ナットの型番VUW-20N-Vのページです。
型番VUW-20N-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUW-12N-V
VUW-14N-V
VUW-15.88N-V
VUW-22.22N-V
VUW-22N-V
VUW-25.4N-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 A
(φ)

758円

( 834円 )
1個 あり

4日目

12

828円

( 911円 )
1個 あり

8日目

14

828円

( 911円 )
1個 あり

8日目

15.87

1,270円

( 1,397円 )
1個 あり

8日目

22.22

1,270円

( 1,397円 )
1個 あり

8日目

22

1,853円

( 2,038円 )
1個 あり

8日目

25.4

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました