(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUWT-20-V
ニューV-Lok_ティーユニオン VLOK チューブコネクタ

ニューV-Lok_ティーユニオン VUWT-20-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,464円
税込単価
17,010円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

型番

VUWT-20-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUWT-20-V の仕様・寸法情報

外形図

ニューV-Lok_ティーユニオン

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUWT-20-V

20

1個

15,464( 17,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。

カタログ

 

Loading...

VUWT-20-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ティーユニオンの型番VUWT-20-Vのページです。
型番VUWT-20-Vに関する仕様情報を記載しております。

ニューV-Lok_ティーユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VUWT-12.7-V
VUWT-15.88-V
VUWT-16-V
VUWT-25-V
VUWT-25.4-V
VUWT-3-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 D(D1)
(φ)

5,978円

( 6,576円 )
1個 あり

4日目

12.7

6,718円

( 7,390円 )
1個 あり

8日目

15.87

6,718円

( 7,390円 )
1個 あり

3日目

16

19,192円

( 21,111円 )
1個 あり

8日目

25

19,192円

( 21,111円 )
1個 あり

8日目

25.4

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

8日目

3

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました