(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューV-Lok_異径ティーユニオン

ニューV-Lok_異径ティーユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,950円 ~ 18,027円
税込価格
4,345円 ~ 19,830円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ニューV-Lok_異径ティーユニオン(ご注文品番体系:VUWT-A-A-A1)

ニューV-Lok_異径ティーユニオン(ご注文品番体系:VUWT-A-A1-A)

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
適用管外径 D2(φ)
ご注文品番体系
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
6
VUWT-A-A-A1

1個

5,859( 6,445円 )

8日目

9.52
6.35
VUWT-A-A1-A

1個

5,817( 6,399円 )

8日目

9.52
6.35
VUWT-A-A-A1

1個

3,950( 4,345円 )

4日目

10
6
VUWT-A-A-A1

1個

6,390( 7,029円 )

8日目

12.7
6.35
VUWT-A-A-A1

1個

6,177( 6,795円 )

3日目

12.7
9.52
VUWT-A-A-A1

1個

6,313( 6,944円 )

4日目

19.05
6.35
VUWT-A-A-A1

1個

10,324( 11,356円 )

8日目

19.05
9.52
VUWT-A-A-A1

1個

10,104( 11,114円 )

-

19.05
12.7
VUWT-A-A-A1

1個

10,324( 11,356円 )

8日目

25.4
12.7
VUWT-A-A-A1

1個

18,027( 19,830円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_異径ティーユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました