(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:REM-68B
タイマウント REMタイプ タイマウント REM

タイマウント REMタイプ REM-68B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

建設機械等、上下・水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。

詳細情報を確認する

REM-68B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REM-68B

301~700
30
210
360

1個

1,309( 1,440円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設機械等、上下・水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。

REM-68Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント REMタイプの型番REM-68Bのページです。
型番REM-68Bに関する仕様情報を記載しております。

タイマウント REMタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
REM-68A
REM-68C
REM-78A
REM-78B
REM-78C
REM-90A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
許容荷重
(N)

1,309円

( 1,440円 )
1個 -

9日目

~30030160270

1,309円

( 1,440円 )
1個 -

9日目

301~70030280480

1,531円

( 1,684円 )
1個 -

9日目

301~70035200390

1,531円

( 1,684円 )
1個 -

9日目

301~70035260510

1,531円

( 1,684円 )
1個 -

9日目

301~70035340660

1,837円

( 2,021円 )
1個 -

9日目

301~70040270600

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました