(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:REH-80A
タイマウント REHタイプ タイマウント REH

タイマウント REHタイプ REH-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

建設機械等、上下・水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。

詳細情報を確認する

REH-80A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
外径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REH-80A

701~2500
28
980
1470
78

1個

2,200( 2,420円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設機械等、上下・水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。

REH-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント REHタイプの型番REH-80Aのページです。
型番REH-80Aに関する仕様情報を記載しております。

タイマウント REHタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
REH-60
REH-70A
REH-70B
REH-80B
REH-80C
REH-95A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
許容荷重
(N)
外径 D
(φ)

1,630円

( 1,793円 )
1個 -

9日目

701~250024.883098059

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

9日目

701~25002883098072

1,820円

( 2,002円 )
1個 -

9日目

701~250028980147072

2,200円

( 2,420円 )
1個 -

9日目

701~2500281470196078

2,200円

( 2,420円 )
1個 -

9日目

2501~5500281960294078

2,598円

( 2,858円 )
1個 -

9日目

2501~5500302940392095

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました