(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイマウント LMBタイプ

ハイマウント LMBタイプ
通常単価(税別)
12,786円
税込単価
14,065円

ハンドル部にベアリングを内蔵し、よりスムーズなレベリングが可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LMB-16 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類防振マウント・空気ばね材質[ゴム] クロロプレン
最大許容荷重(範囲)(N)5501~12500接続形状片端おねじ
接続ねじ MM16高さH・厚さT(mm)62
ばね定数(N/mm)14700幅 W(mm)160
ねじの長さ L1(mm)110範囲荷重Min(N)6000
範囲荷重Max(N)12000 - -

カタログ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
幅 W(mm)
ねじの長さ L1(mm)
範囲荷重Min(N)
範囲荷重Max(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMB-16

5501~12500
M16
62
14700
160
110
6000
12000

1個

12,786( 14,065円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ハンドル部にベアリングを内蔵し、よりスムーズなレベリングが可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイマウント LMBタイプの型番LMB-16のページです。
型番LMB-16に関する仕様情報を記載しております。

ハイマウント LMBタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LMB-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
幅 W
(mm)
ねじの長さ L1
(mm)
範囲荷重Min
(N)
範囲荷重Max
(N)

16,571円

( 18,228円 )
1個 -

9日目

12501~60000M2072230002001301200018000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
ばね定数
(N/mm)
幅 W
(mm)
ねじの長さ L1
(mm)
範囲荷重Min
(N)
範囲荷重Max
(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト