(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLG-13C
マルチローラーリニアガイドレール MLG13型 スガツネ スライドレール

マルチローラーリニアガイドレール MLG13型 MLG-13C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・200mm/sで、100mmを30万回往復する試験(総走行距離60k...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レールの取付穴と両端は素地です。

MLG-13C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLG-13C

ブロック単品
ステンレス
-
-
-
ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)

1個

3,420( 3,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200mm/sで、100mmを30万回往復する試験(総走行距離60km)を実施しています
・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です
・ガイドレールの幅が13mmのスリムタイプです

(i)ご注意

  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レールの取付穴と両端は素地です。

Loading...

MLG-13Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチローラーリニアガイドレール MLG13型の型番MLG-13Cのページです。
型番MLG-13Cに関する仕様情報を記載しております。

マルチローラーリニアガイドレール MLG13型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MLG13-1200
MLG13-200
MLG13-300
MLG13-400
MLG13-600
MLG13-800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 材質 レール幅 W
(mm)
レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細

5,040円

( 5,544円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金13120024アルミニウム合金

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金132004アルミニウム合金

2,457円

( 2,703円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金133006アルミニウム合金

3,420円

( 3,762円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金134008アルミニウム合金

4,860円

( 5,346円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金1360012アルミニウム合金

3,600円

( 3,960円 )
1個 あり

4日目

レール単品アルミ合金1380016アルミニウム合金

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました