(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLGX-25C-8
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 スガツネ スライドレール

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 MLGX-25C-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円

【特長】・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です・200m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MLGX-25C-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MLGX-25C-8 の仕様・寸法情報

商品情報


 



 


型番リスト

型番
セット品/単品
レール幅 W(mm)
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLGX-25C-8

ブロック単品
-
-
-
取付プレート/保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼

1個

5,040( 5,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です
・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています
・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です
・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します
・キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

MLGX-25C-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用の型番MLGX-25C-8のページです。
型番MLGX-25C-8に関する仕様情報を記載しております。

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MLGX25-1000S
MLGX25-1200S
MLGX25-200S
MLGX25-300S
MLGX25-400S
MLGX25-600S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 レール幅 W
(mm)
レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細

9,559円

( 10,515円 )
1個 あり

4日目

レール単品25100020ステンレス鋼(SUS304)

11,220円

( 12,342円 )
1個 あり

4日目

レール単品25120024ステンレス鋼(SUS304)

5,367円

( 5,904円 )
1個 あり

4日目

レール単品252004ステンレス鋼(SUS304)

5,542円

( 6,096円 )
1個 あり

4日目

レール単品253006ステンレス鋼(SUS304)

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

4日目

レール単品254008ステンレス鋼(SUS304)

6,509円

( 7,160円 )
1個 あり

4日目

レール単品2560012ステンレス鋼(SUS304)

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました